Produktnummer: 9502ELW
RS-232, 2PR #24 Str TC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, 300 V, Cca
2-Paar, 24 AWG verseilte (7 x 32) TC-Leiter, LSZH-Isolierung, verdrillte Paare, Beldfoil-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG verseilter TC-Abflussdraht, LSZH-Mantel, Flammwidrigkeit IEC 60332-3C, CPR Cca
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Fähigkeit
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Konstruktion und Abmessungen
Verkabelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Impedanz
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Produkthinweise
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin