Produktnummer: 9504ELW

RS-232, 4PR #24 Str TC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, 300V, Cca

4-Paar, 24 AWG verseilte (7 x 32) TC-Leiter, LSZH-Isolierung, verdrillte Paare, Beldfoil-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG verseilter TC-Abflussdraht, LSZH-Mantel, Flammwidrigkeit IEC 60332-3C, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel; für EIA RS-232 Datenübertragungsanwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 4

Anzahl der Leiter

8

Isolierung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.12 mm 0.05 mm

Farbtafel

Number Color
Pair 1 Black & Red
Pair 2 Black & White
Pair 3 Black & Green
Pair 4 Black & Blue

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® TC - Tinned Copper AWG24/7

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.0 mm 0.9 mm

Verkabelung

Description
4 pairs twisted to cable core

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
78.7 Ohm/km 55.8 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
98.4 pF/m 164 pF/m

Impedanz

Frequency [MHz]
N/A

Bemessungsstrom

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 1.5 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Temperaturbereich für die Installation

-15°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-30°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich (flexible Installation)

-15°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich (Festinstallationen)

-30°C Bis +70°C

Ölbeständigkeit

IEC 60811-404

Maximal empfohlene Zugspannung

200 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

69 mm

CPR-Euroklasse

Cca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Umgebung

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Cca

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – UL 1581 Sek. 1200 Nur Schwarz

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Designspezifikation (TDS), die während der gesamten Prototyping-Phase geändert werden kann. Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 6 km. Dieses Produkt hat Chrom als Standardfarbe und 305 m oder 500 m als Standardaufhängung. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung entspricht der Produktionsvorlaufzeit von 9504NH plus zusätzlichen 6–7 Wochen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 03-09-2026