Produktnummer: 9535ELW

RS-232, 5C #24 str TC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, Cca

24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, 5 Leiter verkabelt, LSZH-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Ummantelung, Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.25 mm (0.0492 in)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.20 mm (0.0472 in) 6 mm (0.24 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 190 pF/m (58 pF/ft)

Nom Äußerer Schutz DCR

59,1 Ohm/km (18,0 Ohm/1000 Fuß)

Temperatur

Installation Storage
-20 to +70 -30 to +70 °C

Biegeradius

Installation Min.
60 mm (2.4 in)

Maximale Zugspannung

125 N (28.1 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 03-09-2026