Produktnummer: 9538ELW

RS232, #24-8c, LSZH/FRNC, O/A-Folie, FRNC/LSZH Jkt, Cca

Computer EIA RS-232 Kabel, 24 AWG Litzen (7x32) verzinnte Kupferleiter, FRNC-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtschirmung (100% Abdeckung), 24 AWG Litzen verzinnter Kupfer-Erdungsdraht, LSZH-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.25 mm (0.0492 in) red, black, white, Green, brown, blue, orange, yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.98 mm (0.039 in) 6.2 mm (0.24 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,20 mm (0,244 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 190 pF/m (58 pF/ft) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C to +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
31 mm (1.2 in) 62 mm (2.4 in)

Maximale Zugspannung

100 N (22 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-27

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-2 - Halogensäuregasmenge - Max. Leitfähigkeit = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Halogensäuregasmenge - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 %

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Designspezifikation (TDS), die während der gesamten Prototyping-Phase geändert werden kann. Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 6 km. Dieses Produkt hat Chrom als Standardfarbe und 305 m oder 500 m als Standardaufhängung. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung entspricht der Produktionsvorlaufzeit von 9536NH plus zusätzlichen 6–7 Wochen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 03-09-2026