Produktnummer: 9539

RS232, #24-9c, SR-PVC, O/A-Folie, PVC Jkt, CMG

Computer-EIA-Kabel RS-232, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 9 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.244 in (6.20 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,244 Zoll (6,20 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 25 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

18 Ohm/1000 Fuß (59 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C (UL CMG);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in (74 mm)

Maximale Zugspannung

55 lbs (25 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.540 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.540 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9539.01U305 Blau UnReel 305 m 8719605022066
9539.0030 Chrom Rolle 30 m 8719605022011
9539. K030 Chrom Rolle 30 m 8719605022073
9539 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825255406
9539.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605022028
9539.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605022042
9539.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605022035
9539.01305 Chrom Rolle 305 m 8719605022059
9539 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825255420 C
9539 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825255390
9539 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825255413 C
9539 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825255383
9539 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825255437