Produktnummer: 9574

Electronic, 2 C #18 Sol BC, PVC Ins, OS, Red PVC Jkt, FPLR

Elektronik, 2 Leiter 18AWG (massiv) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, durchgehende Beldfoil-Abschirmung®, äußere Ummantelung aus PVC in Rot, FPLR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarme; Innenanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.60 in (15 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.231 in (5.87 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
2.62 Ohm/1000ft (8.60 Ohm/km) 58 pF/ft (190 pF/m) 108 pF/ft (354 pF/m) 0.102 µH/ft (0.335 µH/m) 5.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

10,9 Ohm/1000 Fuß (35,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.46 in (87.9 mm) 3.46 in (87.9 mm)

Maximale Zugspannung

50 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000ft (45 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 800, CMR, FPLR

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

FAS105

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.584 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.584 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9574 0025000 Rot 612825256144
9574 002U1000 Rot 612825256120
9574 002U500 Rot 612825256137