Produktnummer: 9621

Elektronik, 9 C #16 Str TC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung

Elektronisch, 9 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Signalsteuerung (bis zu 600 V); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panel-Verdrahtung &

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 9 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.121 in (3.07 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.533 in (13.5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,533 Zoll (13,5 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

Operating
-20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
5.3 in (130 mm) 5.3 in (130 mm)

Maximale Zugspannung

273 lbs (124 kg)

Gewicht Kabelgebinde

170 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2, VW-1

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.517 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.517 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9621 060100 Chrom 612825256700 C
9621 0601000 Chrom 612825256717 C
9621 060500 Chrom 612825256724 C
9621 0605000 Chrom 612825256731