Produktnummer: 9803

Elektronisch, 3 C #20 Sol TC, PO Ins, OS, PO Jkt

Elektronisch, 3 Leiter 20 AWG (massiv) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PO-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Direktverlegungsanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation

Leiter

Size Stranding Material
20 Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) White, Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.035 in (0.89 mm) 0.205 in

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

HDPE

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
10.5 Ohm/1000ft (34.4 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

12 Ohm/1000 Fuß (39 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
350 V RMS

Temperatur

Operating
-40°C To +80°C

Maximale Zugspannung

37.2 lbs (16.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

23 lbs/1000ft (34 kg/km)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.394 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.394 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9803 0101000 Schwarz 612825258735 C