Produktnummer: 9946

RS-232, #22-10c, SR-PVC, O/A Folie+Geflecht, PVC-Jacke, CMG

Computer-EIA-Kabel RS-232, 22 AWG Litzenleiter (7 x 30) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, durchgehende Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.300 in (7.62 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,300 Zoll (7,62 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 14.7 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 63 pF/ft (210 pF/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

4,6 Ohm/1000 Fuß (15 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C (UL CMG);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Maximale Zugspannung

113 lbs (51.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

59 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.504 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.504 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9946 060100 Chrom 612825264910
9946 0601000 Chrom 612825264927 C
9946 060500 Chrom 612825264934 C
9946 0605000 Chrom 612825264941 C