Produktnummer: 9962

Elektronisch, 2 C #20 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Elektronisch, 2 Leiter 20AWG (19x32) verzinntes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MIL-W-16878 (Typ B) Spezifikation; bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V Spannungsregelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 AWG 19x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.011 in (0.28 mm) White, Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.192 in (4.88 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,192 Zoll (4,88 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 9.1 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 53 pF/ft (170 pF/m) 91 pF/ft (300 pF/m) 0.134 µH/ft (0.440 µH/m) 3.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

6,8 Ohm/1000 Fuß (22 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Maximale Zugspannung

30 lbs (14 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 lbs/1000ft (33 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Millitärische Compliance

MIL-W-16878E/17 (isolierter Leiter)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.372 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.372 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9962 009100 Weiß 612825265214
9962 0091000 Weiß 612825265221 C
9962 009500 Weiß 612825265238