Produktnummer: 4442FDZ

OSDP RS485, 3 Pr #20 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, Eca

OSDP RS-485, 3 Paar AWG 20 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folie + Abschirmung aus Drain-Wire, LSZH/FRNC-Mantel, Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel. Für OSDP EIA RS-485 Übertragungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.82 mm (0.032 in) 2.60 mm (0.102 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.0 mm (0.039 in) 11.7 mm (0.461 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

11,6 mm (0,457 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 36 Ohm/km (11 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 78 pF/m 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.45 dB/100m (0.442 dB/100ft)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -15°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
58 mm (2.3 in) 116 mm (4.57 in)

Maximale Zugspannung

650 N (150 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

101 kg/km (67,9 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca, Innenbereich, nicht halogeniert, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

ISO/IEC-Compliance

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit = 60 %

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Konstruktionsspezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Orange und die Standardlänge 305 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 4541FDW. ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 05-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 05-07-2025