Produktnummer: 9842PE

RS-485, 2 Pr #24 Str TC, PO Ins, OS+TC Brd, PE Jkt

RS-485, 2 Paar 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PE-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-485, POS; Computerkommunikation; Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Panelverdrahtung; serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.9 mm (0.035 in) 8.65 mm (0.341 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,65 mm (0,341 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m 120 Ohm 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

7,2 Ohm/km (2,2 Ohm/1000 Fuß)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m (0.600 dB/100ft)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +70°C -15°C To +70°C -45°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
43 mm (1.7 in) 86 mm (3.4 in)

Maximale Zugspannung

395 N (88.8 lbf)

Umweltverträglichkeit

Wassereinwirkung/unterirdischer Kabelkanal, Innenbereich, Außenbereich, nicht halogeniert, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

DMX-512

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 11-28-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 11-28-2025