Produktnummer: DPLN25

Kategorie 3 Backbone-Kabel, 25 Paare, U/UTP, CMP

Kategorie 3 Premise Backbone-Kabel (16 MHz), DIW 25 Paar, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Plenum-CMP, PVC-LS-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Backbone-Kabel, Ethernet 10BASE-T, Analogtelefon, FAX

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 25

Isolierung

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride Western Electric (Non-Striped)

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.380 in (9.65 mm) Yes

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 45 ns/100m 61%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
0.772 2.2 dB/100m 47.0 43.0 50.1 46.1
1 2.6 dB/100m 45.0 41.0 47.8 43.8 12.0 100 ± 15
4 5.6 dB/100m 36.0 32.0 36.0 32.0 12.0 100 ± 15
8 8.5 dB/100m 31.0 28.0 28.3 24.3 12.0 100 ± 15
10 9.7 dB/100m 30.0 26.0 26.2 22.3 12.0 100 ± 15
16 13.1 dB/100m 27.0 23.0 20.1 16.1 10.0 100 ± 15

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -30°C To +60°C 0°C To +50°C -30°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 7.75 in (197 mm)

Maximale Zugspannung

150 lbs (68 kg)

Gewicht Kabelgebinde

103 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-90-661

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 3

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

DIW25

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Längenmarkierungen (Fuß/Meter).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.467 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.467 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
DPLN25 732S1007 Grau
DPLN25 732CUT Olivgrün Ablängen 612825060987
DPLN25 732CUT Olivgrün Ablängen 1 ft 612825060987
DPLN25 7321000 Olivgrün Rolle 1.000 ft 612825060994
DPLN25 7321000 Olivgrün Rolle 1.000 ft 612825060994