Produktnummer: DPLN300

CAT3-Backbone, 300pr, UTP, LS-PVC-Jacke, CMP

CAT3, DIW 300-Paar, U/UTP-ungeschirmt, Plenum-CMP, Premise Backbone-Kabel, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, LS-PVC-Isolierung, Reißleine, LS-PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Backbone-Kabel

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 300

Isolierung

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White, White/Slate & Slate/White, Red/Blue & Blue/Red, Red/Orange & Orange/Red, Red/Green & Green/Red, Red/Brown & Brown/Red, Red/Slate & Slate/Red, Black/Blue & Blue/Black, Black/Orange & Orange/Black, Black/Green & Green/Black, Black/Brown & Brown/Black, Black/Slate & Slate/Black, Yellow/Blue & Blue/Yellow, Yellow/Orange & Orange/Yellow, Yellow/Green & Green/Yellow, Yellow/Brown & Brown/Yellow, Yellow/Slate & Slate/Yellow, Violet/Blue & Blue/Violet, Violet/Orange & Orange/Violet, Violet/Green & Green/Violet, Violet/Brown & Brown/Violet, Violet/Slate & Slate/Violet, White/Blue, White/Orange, White/Green, White/Brown, White/Slate, Red/Blue, Red/Orange, Red/Green, Red/Brown, Red/Slate, Black/Blue, Black/Orange
Blue/White, Orange/White, Green/White, Brown/White, Gray/White, Blue/Red, Orange/Red, Green/Red, Red/Brown, Red/Gray, Black/Blue, Black/Orange

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 1.350 in Yes

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 45 ns/100m 61%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance
0.772 2.2 47.0 43.0 50.1 46.1
1 2.6 45.0 41.0 47.8 43.8 12.0 100 ± 15 Ohm
4 5.6 36.0 32.0 36.0 32.0 12.0 100 ± 15 Ohm
8 8.5 31.0 28.0 28.3 24.3 12.0 100 ± 15 Ohm
10 9.7 30.0 26.0 26.2 22.3 12.0 100 ± 15 Ohm
16 13.1 27.0 23.0 20.1 16.1 10.0 100 ± 15 Ohm

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +60°C 0°C To +50°C -30°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
13.5 in (343 mm) 27.0 in (686 mm)

Maximale Zugspannung

1800 lbs (820 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1220 lbs/1000ft (1820 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 Plenum (UL 910), FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Datenkategorie

Kategorie 3

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2017-07-10

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

DIW300

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Längenmarkierungen (Fuß/Meter).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.416 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.416 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
DPLN300 732CUT Olivgrün Ablängen 612825061038
DPLN300 732CUT Olivgrün Ablängen 1 ft 612825061038