Produktnummer: 1224D

DataTwist 1200 Kategorie 5e Verbessertes Kabel, 4 Paar, U/UTP, LSZH Indoor CPR Dca

Kategorie 5e Enhanced Premise Horizontal Cable (350 MHz), 4-Paar, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Polyethylen-Isolierung, Reißleine, LSZH-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales und Gebäude-Backbone-Kabel; Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorie 5e, wie z. B.: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.95 mm (0.037 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

Kabelseele

Description
4 pairs twisted together

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.9 mm (0.19 in) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

4,9 mm (0,19 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2.0 dB/100m 70.3 69.3 68.3 67.3 67.8 65.8 20.0
4 4.0 dB/100m 61.3 60.3 57.3 56.3 55.8 53.8 23.0
8 5.7 dB/100m 56.8 55.8 51.1 50.1 49.7 47.7 24.5
10 6.4 dB/100m 55.3 54.3 48.9 47.9 47.8 45.8 25.0
16 8.1 dB/100m 52.2 51.2 44.1 43.1 43.7 41.7 25.0
20 9.1 dB/100m 50.8 49.8 41.7 40.7 41.8 39.8 25.0
25 10.2 dB/100m 49.3 48.3 39.1 38.1 39.8 37.8 24.3
31.25 11.4 dB/100m 47.9 46.9 36.4 35.4 37.9 35.9 23.6
62.5 16.4 dB/100m 43.4 42.4 27.0 26.0 31.9 29.9 21.5
100 21.0 dB/100m 40.3 39.3 19.3 18.3 27.8 25.8 20.1
155 26.6 dB/100m 37.4 36.4 10.9 9.9 24.0 22.0 18.8
200 30.5 dB/100m 35.8 34.8 5.3 4.3 21.8 19.8 18.0
250 34.4 dB/100m 34.3 33.3 -0.1 -1.1 19.8 17.8 17.3
300 38.0 dB/100m 33.1 32.1 1.9 18.3 16.3 14.4
350 41.4 dB/100m 32.1 31.1 16.9 14.9 13.8
400 44.6 dB/100m 31.3 30.3 15.8 13.8 13.3
450 47.7 dB/100m 30.5 29.5 14.7 12.7 12.8

Speisung

Voltage Rating
72 V DC

Temperatur

Operating Installation
-20°C to +75°C 0°C To +50°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
20 mm (0.79 in) 40 mm

Maximale Zugspannung

80 N (18 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

30 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca, Innenbereich, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d2,a1

IEEE-Compliance

PoE: IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

DE 50173-1, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = a

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Plenum-Nummer

1213

Keine Plenum-Nummer

1212

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur als technische Information gedacht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
1224D.08U305 Grau Abspulen 305 m 8719605140906