Produktnummer: 70006E

DataTuff® 5E, 1Q #22 Sol BC, PO ins, F/B, PVC jkt, PROFINET Typ A, AWM 2464

DataTuff® 5E, 1 Quad AWG 22 Blankes Kupfer – Massiv, Polyethylen-Isolierung, SF/UTP – Gesamtgeflecht + Folienabschirmung, PVC-Mantel, PROFINET Typ A, AWM 2464

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

PROFINET Cat5e, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG Solid BC - Bare Copper 2

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.5 mm (0.059 in) White & Blue & Yellow & Orange
1 Quad

Kabelseele

Description
1 quad with center filler

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.9 mm (0.15 in)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Bettung

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.5 mm (0.26 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,5 mm (0,26 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
57.1 Ohm/km (17.4 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
530 ns/100m 68%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
1 2.1 65.3 64
4 4.1 56.3 52 23
10 6.5 50.3 44 25
16 8.3 47.2 40 25
31.25 11.7 42.9 34 23.6
62.5 17 38.4 28 21.5
100 22 35.3 24 20.1

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

Referenzstandard: ISO/IEC 11801 ed 2.0, Kat. 5e

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 10 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 1

Screening-Klasse

Typ I

Notizen zur Screening-Tabelle

Koppeldämpfung

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -5°C To +60°C -40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
65 mm (2.6 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca, Innenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit – nur schwarz, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 2464

Datenkategorie

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.384 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.384 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70006E.01B100 Grün Flacher Kasten 100 m 8719605009227
70006E.01305 Grün Rolle 305 m 8719605009203
70006E.01500 Grün Rolle 500 m 8719605009210
70006E 005500M Grün Rolle 500 m 6938935090152
70006E.011000 Grün Rolle 1,000 m 8719605009197
70006E.013000 Grün Rolle 3,000 m 8719605167026