Produktnummer: AP1690

CAT 5E 4P 24AWG, U/UTP, PVC-Jacke, Innenbereich, CM

CAT 5E 4PR x 24AWG, U/UTP, massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, CM, PVC-Mantel, Innenbereich

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel vor Ort, 1000BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL-Komponenten- oder Composite-Video, AES/EBU, Digitalvideo, RS-422

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.87 mm (0.034 in) Blue & White with Blue Stripe, Orange & White with Orange Stripe, Green & White with Green Stripe, Brown & White with Brown Stripe

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 4.8 mm (0.19 in) No

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 538 ns/100m 45 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2.0 dB/100m 65.3 62.3 63.3 60.3 63.8 60.8 20.0
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 52.2 49.2 51.7 48.7 23.0
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46.0 45.0 45.7 42.7 24.5
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43.8 40.8 43.8 40.8 25.0
16 8.2 dB/100m 47.3 44.3 39.1 36.1 39.7 36.7 25.0
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.8 34.8 25.0
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31.0 28.0 33.9 30.9 23.6
62.5 17.0 dB/100m 38.4 35.4 21.4 18.4 27.8 24.9 21.5
100 22.0 dB/100m 35.3 32.3 13.3 10.3 23.8 20.8 20.1

Temperatur

Operating
-20°C To +75°C

Biegeradius

Installation Min.
12.7 mm (0.500 in)

Maximale Zugspannung

110 N (25 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

30 kg/km (20 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Ummantelung sequenziell gekennzeichnet

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
AP1690 006U1000 Blau Abspulen 1.000 ft
AP1690 008U1000 Grau Abspulen 1.000 ft
AP1690 004U1000 Gelb Abspulen 1.000 ft