Produktnummer: 7940T

MarineTuff® 6, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, LSZH Jkt, LSZH Jkt, CMG-ST1, FT4

Industrial Ethernet Cat 6, 4 Bonded-Pair 23AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, LSZH-Mantel, Flammenbarriere, LSZH-Mantel, LSZH-Außenmantel, CMG-ST1, FT4, NFPA 130

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsbord, Transport, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PO - Polyolefin 0.045 in (1.1 mm) Blue & White/Blue, Orange & White/Orange, Green & White/Green, Brown & White/Brown

Bonded-Pair

Ja

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.274 in (6.96 mm)

Äußere Ummantelung

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Haloarrest® 0.328 in (8.33 mm)
Aramid Tape

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,328 Zoll (8,33 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
25 Ohm/1000ft (82 Ohm/km) 330 pF/ft

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm]
1 2 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 21 100 ± 15
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 24 100 ± 15
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 25.5 100 ± 15
10 6 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 26 100 ± 15
16 7.6 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 26 100 ± 15
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 26 100 ± 15
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 25.3 100 ± 15
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 24.6 100 ± 15
62.5 15.4 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 22.5 100 ± 15
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21.1 100 ± 15
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 19.8 100 ± 22
200 29 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 19 100 ± 22
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18.3 100 ± 32

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -30°C To +60°C -20°C To +75°C -30°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Flexing Min.
2.0 in (51 mm) 3.3 in (84 mm)

Maximale Zugspannung

50 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

47 lbs/1000ft (70 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit, Freileitungen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG-ST1

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801 Cat 6, 60754-1, 60754-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

NFPA 130

Anmerkungen

Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.574 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.574 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
7940T 0105000 Schwarz 612825191858