Produktnummer: Mohawk Kat. 6 F/UTP CMP

Mohawk Kategorie 6-Kabel, 4-paarig, F/UTP, CMP

Mohawk Kategorie 6 Premise Horizontalkabel, 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, F/UTP – Foliengeschirmt, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Überwachung, PoE++, PoE+, PoE, laute Umgebungen

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Flexweb® Core Separator PVC - Polyvinyl Chloride 0.310 in (7.87 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,310 Zoll (7,87 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100ft 72%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.0 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.7 52.7 23.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 6.0 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.6 56.3 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.7 38.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15 35.1 5.1
62.5 15.4 47.4 45.4 32.0 30.0 31.8 28.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15 32.0
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15 30.0
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22 100 ± 15 28.1
200 29.0 39.8 37.8 10.8 8.8 21.7 18.7 18.0 100 ± 22 100 ± 15 27.0
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15 26.0
500 48.9 33.8 31.8 15.2 100 ± 32 100 ± 15 23.0
550 51.8 33.2 31.2 14.9 100 ± 32 100 ± 15 22.6

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -20°C To +60°C 0°C To +50°C -20°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.25 in (57.2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

44 lbs/1000ft (65 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 Plenum (UL 910), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2017-07-10

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

Kategorie 6 FUTP CMR

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
M58183 Schwarz Rolle 1.000 ft
M58176 Blau Rolle 1.000 ft
M58179 Grau Rolle 1.000 ft
M58180 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft
M58182 Orange Rolle 1.000 ft
M58177 Pink Rolle 1.000 ft
M58181 Rot Rolle 1.000 ft
M58184 Violett Rolle 1.000 ft
M58175 Weiß Rolle 1.000 ft
M58178 Gelb Rolle 1.000 ft