Produktnummer: 2413

Kategorie 6+ verstärktes Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMP

Kategorie 6+ Verbessertes Horizontalkabel für Gebäude (350 MHz), 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Ummantelung

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Dielectric Tape (Patented) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.224 in (5.69 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,224 Zoll (5,69 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
78 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 35 ns/100m 72%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 79.3 77.3 77.3 75.3 70.8 67.8 20.0 100 ± 15 102 ± 15
4 3.7 dB/100m 70.3 68.3 66.5 64.5 58.8 55.8 23.6 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 65.8 63.8 60.5 58.5 52.7 49.7 25.3 100 ± 15 100 ± 15
10 5.9 dB/100m 64.3 62.3 58.4 56.4 50.8 47.8 26.0 100 ± 15 100 ± 15
16 7.4 dB/100m 61.2 59.2 53.8 51.8 46.7 43.7 26.0 100 ± 15 100 ± 15
20 8.3 dB/100m 59.8 57.8 51.4 49.4 44.8 41.8 26.0 100 ± 15 100 ± 15
25 9.4 dB/100m 58.3 56.3 49.0 47.0 42.8 39.8 25.5 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.5 dB/100m 56.9 54.9 46.4 44.4 40.9 37.9 25.0 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.1 dB/100m 52.4 50.4 37.3 35.3 34.9 31.9 23.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.3 dB/100m 49.3 47.3 30.0 28.0 30.8 27.8 22.5 100 ± 15 100 ± 15
155 24.5 dB/100m 46.4 44.4 21.9 19.9 27.0 24.0 21.6 100 ± 22 100 ± 15
200 28.2 dB/100m 44.8 42.8 16.6 14.6 24.8 21.8 21.0 100 ± 22 100 ± 15
250 31.8 dB/100m 43.3 41.3 11.5 9.5 22.8 19.8 20.5 100 ± 32 100 ± 15
300 35.2 dB/100m 42.1 40.1 6.9 4.9 21.3 18.3 20.1 100 ± 32 100 ± 15
350 38.4 dB/100m 41.1 39.1 2.7 0.7 19.9 16.9 19.8 100 ± 32 100 ± 15
400 41.5 dB/100m 40.3 38.3 18.8 15.8 19.5 100 ± 32 100 ± 15
450 44.3 dB/100m 39.5 37.5 17.7 14.7 19.2 100 ± 32 100 ± 15
500 47.1 dB/100m 38.8 36.8 16.8 13.8 19.0 100 ± 32 100 ± 15
550 49.7 dB/100m 38.2 36.2 16.0 13.0 18.8 100 ± 32 100 ± 15

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.25 in (57.2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP, CMP-LP (0,5A), CL3P-LP (0,5A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

2412

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.604 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.604 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2413 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825061762
2413 010A1000 Schwarz Reel-in-Box 1.000 ft 612825061755
2413 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825131502
2413 0102500 Schwarz Rolle 2.500 ft 612825061748
2413 D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825061601
2413 D15A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825061618
2413 D15U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825061793
2413 D152500 Blau Rolle 2.500 ft 612825061625
2413 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825061717
2413 008A1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825061724
2413 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825061809
2413 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825061663
2413 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825061687
2413 005U1000 Grün UnReel 1.000 ft 612825062226
2413 0052500 Grün Rolle 2.500 ft 612825061670
2413 0035000 Orange 612825381068
2413 0035000 Orange 612825381068
2413 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825061694
2413 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825061700
2413 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825062202
2413 012A1000 Pink Reel-in-Box 1.000 ft 612825061786
2413 007A1000 Lila Reel-in-Box 1.000 ft 612825061779
2413 002A1000 Rot Reel-in-Box 1.000 ft 612825061731
2413 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825061571
2413 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825061588
2413 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825061816
2413 0092500 Weiß Rolle 2.500 ft 612825061595
2413 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825061632
2413 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825061649
2413 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825062219
2413 0042500 Gelb Rolle 2.500 ft 612825061656