Produktnummer: 2433

Verbessertes Kabel der Kategorie 6+, 4 gebündelte Paare, U/UTP, CMP

Kategorie 6+ Verbessertes Horizontalkabel für Gebäude (350 MHz), 4 verbundene Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Horizontal Cable, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

Anzahl der Leiter

8

Gesamtanzahl der Paare

4

Isolierung

Material
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene

Bonded-Pair-Konstruktion

nicht zutreffend

Farbtafel

Number Color
1 White/Blue Stripe & Blue
2 White/Orange Stripe & Orange
3 White/Green Stripe & Green
4 White/Brown Stripe & Brown

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.224 in Yes

Leiter DCR

Max. Conductor DCR Max. DCR Unbalance
78 Ohm/km 3.0 %

Kapazität

Max. Capacitance Unbalance Nom.Mutual Capacitance
330 pF/100m 17 pF/ft

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
537.6 ns/100m 35 ns/100m 72%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance Min. PSANEXT Min. PSAACRF
1 MHz 2.0 dB/100m 79.3 dB 77.3 dB 77.3 dB 75.3 dB 70.8 dB 67.8 dB 20.0 dB 100 ± 15 102 ± 15 77.0 dB 67.0 dB
4 MHz 3.7 dB/100m 70.3 dB 68.3 dB 66.5 dB 64.5 dB 58.8 dB 55.8 dB 23.6 dB 100 ± 15 100 ± 15 77.0 dB 66.2 dB
8 MHz 5.3 dB/100m 65.8 dB 63.8 dB 60.5 dB 58.5 dB 52.7 dB 49.7 dB 25.3 dB 100 ± 15 100 ± 15 77.0 dB 60.1 dB
10 MHz 5.9 dB/100m 64.3 dB 62.3 dB 58.4 dB 56.4 dB 50.8 dB 47.8 dB 26.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 77.0 dB 58.2 dB
16 MHz 7.4 dB/100m 61.2 dB 59.2 dB 53.8 dB 51.8 dB 46.7 dB 43.7 dB 26.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 74.4 dB 54.1 dB
20 MHz 8.3 dB/100m 59.8 dB 57.8 dB 51.4 dB 49.4 dB 44.8 dB 41.8 dB 26.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 73.0 dB 52.2 dB
25 MHz 9.4 dB/100m 58.3 dB 56.3 dB 49.0 dB 47.0 dB 42.8 dB 39.8 dB 25.5 dB 100 ± 15 100 ± 15 71.5 dB 50.2 dB
31.25 MHz 10.5 dB/100m 56.9 dB 54.9 dB 46.4 dB 44.4 dB 40.9 dB 37.9 dB 25.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 70.1 dB 48.3 dB
62.5 MHz 15.1 dB/100m 52.4 dB 50.4 dB 37.3 dB 35.3 dB 34.9 dB 31.9 dB 23.5 dB 100 ± 15 100 ± 15 65.6 dB 42.3 dB
100 MHz 19.3 dB/100m 49.3 dB 47.3 dB 30.0 dB 28.0 dB 30.8 dB 27.8 dB 22.5 dB 100 ± 15 100 ± 15 62.5 dB 38.2 dB
155 MHz 24.5 dB/100m 46.4 dB 44.4 dB 21.9 dB 19.9 dB 27.0 dB 24.0 dB 21.6 dB 100 ± 22 100 ± 15 58.0 dB 32.2 dB
200 MHz 28.3 dB/100m 44.8 dB 42.8 dB 16.6 dB 14.6 dB 24.8 dB 21.8 dB 21.0 dB 100 ± 22 100 ± 15 56.5 dB 30.2 dB
250 MHz 31.8 dB/100m 43.3 dB 41.3 dB 11.5 dB 9.5 dB 22.8 dB 19.8 dB 20.5 dB 100 ± 32 100 ± 15 55.3 dB 28.7 dB
300 MHz 35.2 dB/100m 42.1 dB 40.1 dB 6.9 dB 4.9 dB 21.3 dB 18.3 dB 20.1 dB 100 ± 32 100 ± 15 54.3 dB 27.3 dB
350 MHz 38.4 dB/100m 41.1 dB 39.1 dB 2.7 dB 0.7 dB 19.9 dB 16.9 dB 19.8 dB 100 ± 32 100 ± 15 53.5 dB 26.2 dB
400 MHz 41.5 dB/100m 40.3 dB 38.3 dB 18.8 dB 15.8 dB 19.5 dB 100 ± 32 100 ± 15 52.7 dB 25.1 dB
450 MHz 44.3 dB/100m 39.5 dB 37.5 dB 17.7 dB 14.7 dB 19.2 dB 100 ± 32 100 ± 15 52.0 dB 24.2 dB
500 MHz 47.1 dB/100m 38.8 dB 36.8 dB 16.8 dB 13.8 dB 19.0 dB 100 ± 32 100 ± 15
550 MHz 49.7 dB/100m 38.2 dB 36.2 dB 16.0 dB 13.0 dB 18.8 dB 100 ± 32 100 ± 15

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperaturbereich für die Installation

0°C Bis +50°C

UL Temperaturbereich

90°C

Lagertemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

26 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

25 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.0 in

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ISO/IEC-Compliance

11801 ed 2.2 (2011) Klasse E

CPR-Euroklasse

Eca

Datenkategorie

Kategorie 6

Einhaltung der ANSI Standards

S-116-732-2013 Kategorie 6, ANSI/NEMA WC-66 Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

Umgebung

Plenum

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

EU REACH SVHC Compliance (JJJJ-MM-TT)

2017-07-10

Eignung – Freileitungen

Nein

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Nein

Eignung – Ölbeständigkeit

Nein

Eignung – Außenbereich

Nein

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nein

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262 Plenum (UL 910)

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

2432

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.139 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.139 Revisionsdatum: 02-20-2026