Produktnummer: 3632

Premium-Kabel der Kategorie 6+, 4 gebündelte Paare, U/UTP, CMR

Kategorie 6+ Premium-Horizontalkabel (400 MHz), 4 verbundene Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Riser-CMR, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.234 in (5.94 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,234 Zoll (5,94 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
77 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
100 MHz 537.6 ns/100m 35 ns/100m 70% 30 ns/100m

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 84.3 82.3 80.3 80.3 76.8 73.8 20.0 100 ± 15
4 3.7 dB/100m 75.3 73.3 69.5 69.5 64.8 61.8 23.6 100 ± 15 100 ± 12
8 5.3 dB/100m 70.8 68.8 63.5 63.5 58.7 55.7 25.3 100 ± 15 100 ± 10.4
10 5.9 dB/100m 69.3 67.3 61.4 61.4 56.8 53.8 26.0 100 ± 15 100 ± 8
16 7.4 dB/100m 66.2 64.2 56.8 56.8 52.7 49.7 26.0 100 ± 15 100 ± 7.3
20 8.3 dB/100m 64.8 62.8 54.4 54.4 50.8 47.8 26.0 100 ± 15 100 ± 5.7
25 9.4 dB/100m 63.3 61.3 52.0 52.0 48.8 45.8 25.5 100 ± 15 100 ± 5
31.25 10.5 dB/100m 61.9 59.9 49.4 49.4 46.9 43.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5
62.5 15.1 dB/100m 57.4 55.4 40.3 40.3 40.9 37.9 23.5 100 ± 15 100 ± 5
100 19.3 dB/100m 54.3 52.3 33.0 33.0 36.8 33.8 22.5 100 ± 15 100 ± 5
155 24.5 dB/100m 51.4 49.4 24.9 24.9 33.0 30.0 21.6 100 ± 22 100 ± 5
200 28.2 dB/100m 49.8 47.8 19.6 19.6 30.8 27.8 21.0 100 ± 22 100 ± 5
250 31.8 dB/100m 48.3 46.3 14.5 14.5 28.8 25.8 20.5 100 ± 32 100 ± 5
300 35.2 dB/100m 47.1 45.1 9.9 9.9 27.3 24.3 20.1 100 ± 32 100 ± 5
350 38.4 dB/100m 46.1 44.1 5.7 5.7 25.9 22.9 19.8 100 ± 32 100 ± 5
400 41.5 dB/100m 45.3 43.3 1.8 1.8 24.8 21.8 19.5 100 ± 32 100 ± 5
450 44.3 dB/100m 44.5 42.5 23.7 20.7 19.2 100 ± 32 100 ± 5
500 47.1 dB/100m 43.8 41.8 22.8 19.8 19.0 100 ± 32 100 ± 5
550 49.7 dB/100m 43.2 41.2 22.0 19.0 18.8 100 ± 32 100 ± 5
600 52.3 dB/100m 42.6 40.6 21.2 18.2 18.7 100 ± 32 100 ± 5
650 54.8 dB/100m 42.1 40.1 20.5 17.5 18.5 100 ± 32 100 ± 5

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 2.5 in (64 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMR-LP (0.5A), CL3R-LP (0.5A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

3633

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 400 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.538 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.538 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3632 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825146230 C
3632 010A1000 Schwarz Reel-in-Box 1.000 ft 612825146223 C
3632 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825146155 C
3632 006A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825146131 C
3632 006U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825146148
3632 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825146186 C
3632 008A1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825146162 C
3632 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825146179
3632 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825146124 C
3632 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825146117 C
3632 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825146087 C
3632 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825146216 C
3632 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825146193 C
3632 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825146209
3632 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825146100 C
3632 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825146094 C