Produktnummer: 2141A

Kategorie 6A Innen-/Außenkabel, 4 Paar, F/UTP, OSP/CM-LS, LSZH

Horizontales Gebäudekabel der Kategorie 6A (500 MHz), OSP/CM-LS für den Innen- und Außenbereich, 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, Haloarrest® LSZH-Innenmantel, F/UTP – foliengeschirmt, gelgefüllt, UV-beständiger, flammhemmender Haloarrest® LSZH-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

OSP-Outdoor, Indoor/Outdoor, Premise Horizontal Cable, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, laute Umgebungen, HDBaseT

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Innere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
Center Member (Patented X-Spline®) PE - Polyethylene 0.270 in (6.86 mm)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC

Wasserabweisend

Gelfüllung

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Haloarrest® 0.370 in (9.40 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,370 Zoll (9,40 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 45 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 64%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 dB/100m 72.3 70.2 67.8 64.8 20.0 105 +/- 10 115 +/- 15 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 dB/100m 63.3 59.5 55.8 52.8 23.0 105 +/- 10 100 +/- 7 67.0 66.2 40.0 23.0
8 5.3 dB/100m 58.8 53.4 49.7 46.7 24.5 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 60.1 40.0 16.9
10 5.9 dB/100m 57.3 51.4 47.8 44.8 25.0 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 dB/100m 54.2 46.8 43.7 40.7 25.0 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 54.1 38.0 10.9
20 8.4 dB/100m 52.8 44.4 41.8 38.8 25.0 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.4 dB/100m 51.3 42.0 39.8 36.8 24.3 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 dB/100m 49.9 39.4 37.9 34.9 23.6 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15.0 dB/100m 45.4 30.4 31.9 28.9 21.5 100 +/- 22 100 +/- 7 65.6 42.3 32.0
100 19.1 dB/100m 42.3 23.2 27.8 24.8 20.1 100 +/- 22 100 +/- 7 62.5 38.2 30.0
200 27.6 dB/100m 37.8 10.2 21.8 18.8 18.0 100 +/- 22 100 +/- 7 58.0 32.2 27.0
250 31.1 dB/100m 36.3 5.3 19.8 16.8 17.3 100 +/- 32 100 +/- 7 56.5 30.2 26.0
300 34.3 dB/100m 35.1 0.9 18.3 15.3 16.8 100 +/- 32 100 +/- 7 55.3 28.7 25.2
350 37.2 dB/100m 34.1 16.9 13.9 16.3 100 +/- 32 100 +/- 7 54.3 27.3 24.6
400 40.1 dB/100m 33.3 15.8 12.8 15.9 100 +/- 32 100 +/- 7 53.5 26.2 24.0
450 42.7 dB/100m 32.5 14.7 11.7 15.5 100 +/- 32 100 +/- 7 52.7 25.1 23.5
500 45.3 dB/100m 31.8 13.8 10.8 15.2 100 +/- 32 100 +/- 7 52.0 24.2 23.0

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM-LS)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -40°C To +75°C -20°C To +75°C -40°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.75 in (95.3 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

48 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Für den Innen- und Außenbereich (Indoor, Outdoor), nicht halogenisiert, beständig gegen Sonnenlicht, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 (UL begrenzte Rauchentwicklung)

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CM-LS

ICEA-Compliance

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Der Druck umfasst absteigende Fuß-/Metermarkierungen von der maximalen Aufstelllänge bis 0. Vollständig wasserdicht. Geeignet für die Erdverlegung oder den Einsatz in Gebäuden an nassen Standorten. Nicht empfohlen für Anwendungen mit direkter Erdverlegung ohne zusätzlichen Quetsch- und Aufprallschutz.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.436 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.436 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
2141A 0101000 Schwarz 612825400998