Produktnummer: 50106AHF

DataTuff® Cat 6A, S/FTP, 4P24AWG/7, blanke Cu-Litze, PE-Schaum-Einlage, TPE-Ummantelung, hochflexibel, Schleppkette, torsionsbeständig

Cat 6A, S/FTP, 4P24AWG/7, blanke Kupferlitzenleiter, PE-Schaum-Isolierung, einzeln geschirmtes Paar + Geflechtschirm, TPE-Ummantelung, hochflexibel, schleppkettentauglich, torsionsbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Ethernet-Kabel werden zum Verbinden von industriellen Ethernet-Switches, IP-Controllern, Medienkonvertern, verteilten Steuerungssystemen, speicherprogrammierbaren Steuerungen und zur Übertragung von Datensignalen industrieller Protokolle verwendet. Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorie 6A, wie z. B.: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T und 10GBase-T. Dies sind Cat 6A-Kabel für den Innenbereich, die IEC61156, UL 758, TIA 568.2-D entsprechen

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Stranded BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.35 mm (0.0531 in) 1.White*Blue, 2.White*Orange, 3.White*Green, 4.White*Brown

Innenabschirmung

Element Shield Type Material
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 60%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 7.5 mm (0.30 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
87.6@20°C( Ohm/km) 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew
570 ns/100m 45 ns/100m

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2.4 74.3 71.3 67.8 64.8 20.0
4 4.9 65.3 62.3 55.8 52.8 23.0
8 6.9 60.8 57.8 49.7 46.7 24.5
10 7.8 59.3 56.3 47.8 44.8 25.0
16 9.9 56.2 53.2 43.7 40.7 25.0
20 11.1 54.8 51.8 41.8 38.8 25.0
25 12.5 53.3 50.3 39.8 36.8 24.3
31.25 14.1 51.9 48.9 37.9 34.9 23.6
62.5 20.4 47.4 44.4 31.9 28.9 21.5
100 26.4 44.3 41.3 27.8 24.8 20.1
200 38.9 39.8 36.8 21.8 18.8 18.0
250 44.2 38.3 35.3 19.8 16.8 17.3
300 49.2 37.1 34.1 18.3 15.3 16.8
400 58.3 35.3 32.3 15.8 12.8 15.9
500 66.6 33.8 30.8 13.8 10.8 15.2

Temperatur

UL Temperature
-40°C to +80°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Ölbeständigkeit

Datenkategorie

Kategorie 6A

Anmerkungen

Flexibilität: Schleppkette: 20 Millionen Zyklen, Biegeradius: 75 mm, s = 30 Zyklen/min, Kettenlänge: 1 m; Torsionstest: Spannung: +/- 180°, Gewicht: 300 g, s = 30 Zyklen/min, Torsionslänge: 1 m

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 02-26-2026