Produktnummer: 127922A

DataTuff® 5e, 4 Bonded-Pr #22 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt

Industrielles Ethernet Cat 5e, 4 Bonded-Pair 22AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
127922A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw. Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittkräfte, leistungsbegrenztes Tablett,

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 22 Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PO - Polyolefin

Bonded-Pair-Konstruktion

Ja

Farbtafel

Color
White/Blue Stripe & Blue
White/Orange Stripe & Orange
White/Green Stripe & Green
White/Brown Stripe & Brown

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.301 in Yes

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord Separator Material
PVC - Polyvinyl Chloride 0.620 in No Polyester Tape

Panzerung

Diameter over Armoring
0.530 in

Leiter DCR

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km

Kapazität

Max. Capacitance Unbalance
330 pF/100m

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance
1 MHz 2.0 dB/100m 65.3 dB 65.3 dB 63.3 dB 60 dB 63.8 dB 60.8 dB 20 dB 100 ± 12 Ohm 105 ± 10 Ohm
4 MHz 4.0 dB/100m 56.3 dB 56.3 dB 52.3 dB 52.3 dB 51.7 dB 48.7 dB 23 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
8 MHz 5.7 dB/100m 51.8 dB 51.8 dB 46.1 dB 46.1 dB 45.7 dB 42.7 dB 24.5 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
10 MHz 6.4 dB/100m 50.3 dB 50.3 dB 43.9 dB 43.9 dB 43.8 dB 40.8 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
16 MHz 8.1 dB/100m 47.3 dB 47.3 dB 39.1 dB 39.1 dB 39.7 dB 36.7 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
20 MHz 9.2 dB/100m 45.8 dB 45.8 dB 35.2 dB 35.2 dB 37.7 dB 34.7 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
25 MHz 10.3 dB/100m 44.3 dB 44.3 dB 34.1 dB 34.1 dB 35.8 dB 32.8 dB 24.3 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm
31.25 MHz 11.6 dB/100m 42.9 dB 42.9 dB 31.3 dB 31.3 dB 33.9 dB 30.9 dB 23.6 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm
62.5 MHz 16.8 dB/100m 38.4 dB 38.4 dB 21.6 dB 21.6 dB 27.8 dB 24.8 dB 21.5 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm
100 MHz 21.7 dB/100m 35.3 dB 35.3 dB 17.1 dB 17.1 dB 23.8 dB 20.8 dB 20.1 dB 100 ± 15 Ohm

Speisung

UL Description UL Voltage Rating
CM 300 V

UL Temperaturbereich

75°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +85°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

140 Pfund/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

100 lbs

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, HL

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CPR-Euroklasse

Eca

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Eignung – Freileitungen

Nein

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Nein

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL)

FT4

Entflammbarkeit gemäß UL

UL 1685

Anmerkungen

Die Betriebstemperaturen unterliegen der Längenabstufung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 02-20-2026