Produktnummer: 127940A

DataTuff® 6, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, AIA Armor, Blk PVC Jkt, 300V CM CSA CMG HL SUN RES -40C

Industrielles Ethernet Cat 6, 4 Bonded-Pair 23AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, schwarzer PVC-Außenmantel, CMR CSA CMG HL SUN RES -40C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
127940A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Außenbereich, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw. Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittverletzungen,

Leiter

Element Size Stranding Material
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 0.043 in (1.1 mm) White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Bonded-Pair

Ja

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.240 in (6.10 mm) Yes

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in (0.64 mm) 0.495 in (12.6 mm)

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
Dielectric Tape (Patented) PVC - Polyvinyl Chloride 0.595 in (15.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,595 Zoll (15,1 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 330 pF/ft

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 21 100 ± 15 100 ± 15
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 24 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 25.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 dB/100m 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 26 100 ± 15 100 ± 15
16 7.6 dB/100m 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 26 100 ± 15 100 ± 15
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 26 100 ± 15 100 ± 15
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 25.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 24.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 22.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21.1 100 ± 15
155 25.2 dB/100m 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 19.8 100 ± 22 100 ± 15
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 19 100 ± 22 100 ± 15
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18.3 100 ± 32 100 ± 15

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating Storage
75°C -40°C To +75°C -40°C To +85°C

Biegeradius

Stationary Min.
3.6 in (91 mm)

Maximale Zugspannung

100 lbs (45 kg)

Gewicht Kabelgebinde

133 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Freileitungen

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 (UL), FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, HL, CSA CMG, HL, -40 °C

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801 Cat 6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 02-26-2026