Produktnummer: 127958A

DataTuff® 5e, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt

Industrielles Ethernet Cat 5e, 4 Bonded-Pair 23AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
127958A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

In Schränken mit Hochspannungsgeräten, wie z. B. Motorsteuerungszentren, im Bergbau, in rauen Umgebungen, im IIoT, in Fabrik- oder Prozessautomatisierung, bei IP-Kameras und -Geräten, in der Datenkommunikation usw. Exposition gegenüber Nagetieren, Quetschungen oder Schnittverletzungen,

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 23 Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PO - Polyolefin

Bonded-Pair-Konstruktion

Ja

Farbtafel

Color
White/Blue Stripe & Blue
White/Orange Stripe & Orange
White/Green Stripe & Green
White/Brown Stripe & Brown

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.275 in Yes

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord Separator Material
PVC - Polyvinyl Chloride 0.585 in No Polyester Tape

Panzerung

Diameter over Armoring
0.495 in

Leiter DCR

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km

Kapazität

Max. Capacitance Unbalance
330 pF/100m

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance
1 MHz 2.0 dB/100m 65.3 dB 62.3 dB 63.3 dB 60 dB 63.8 dB 60.8 dB 20 dB 23 dB 100 ± 15 Ohm 102.5 ± 7.5 Ohm
4 MHz 4.1 dB/100m 56.3 dB 53.3 dB 51 dB 49 dB 51.7 dB 48.7 dB 23.6 dB 23 dB 100 ± 15 Ohm 102.5 ± 7.5 Ohm
8 MHz 5.8 dB/100m 51.8 dB 48.8 dB 46 dB 43 dB 45.7 dB 42.7 dB 25.4 dB 24.5 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
10 MHz 6.5 dB/100m 50.3 dB 47.3 dB 43 dB 41 dB 43.8 dB 40.8 dB 26 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
16 MHz 8.2 dB/100m 47.3 dB 44.3 dB 39 dB 36 dB 39.7 dB 36.7 dB 26 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
20 MHz 9.3 dB/100m 45.8 dB 42.8 dB 36.5 dB 33.5 dB 37.7 dB 34.7 dB 26 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
25 MHz 10.4 dB/100m 44.3 dB 41.3 dB 33.9 dB 30.9 dB 35.8 dB 32.8 dB 25.5 dB 24.3 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
31.25 MHz 11.7 dB/100m 42.9 dB 39.9 dB 31 dB 28 dB 33.9 dB 30.9 dB 25 dB 23.6 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
62.5 MHz 17.0 dB/100m 38.4 dB 35.4 dB 22 dB 19 dB 27.8 dB 24.8 dB 23.5 dB 21.5 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
100 MHz 22.0 dB/100m 35.3 dB 32.3 dB 14 dB 11 dB 23.8 dB 20.8 dB 22.5 dB 20.1 dB 100 ± 15 Ohm

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
15 pF/ft

Speisung

UL Description UL Voltage Rating
CM 300 V

UL Temperaturbereich

75°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +85°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

133 Pfund/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

100 lbs

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, HL

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CPR-Euroklasse

Eca

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

EU REACH SVHC Compliance (JJJJ-MM-TT)

2020-01-16

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Nein

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Nein

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL)

FT4

Entflammbarkeit gemäß UL

UL 1685

Anmerkungen

Die Betriebstemperaturen unterliegen der Längenabstufung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 02-20-2026