Produktnummer: 50106HSF

BELDEN Industrial Ethernet CAT6, SF/UTP, 4x2x 0,15mm2 Litzen, PO/PVC, High-Flex-Kabel

BELDEN Industrial Ethernet CAT6, SF/UTP, 4 x 2 x 0,15 mm2 verseilte blanke Kupferleiter, Polyolefin-Isolierung, Gesamtfolienschirmung plus verzinnter Kupfergeflechtschirm, PVC-Mantel, hochflexibles Kabel, 10 Millionen Biegezyklen (Schleppkette), AWM 2095, 80 °C, 300 V, FT2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ethernet: 10GBase-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Leiter

Element Size Material
Pair(s) 0.15 mm² BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 1.0 mm (0.039 in) White/Blue, Blue, White/Orange, Orange, White/Green, Green, White/Brown, Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

7,3 mm (0,29 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
145 Ω/km @ 20°C 100 Ohm

Anmerkungen zur Tabelle für Elektrik

Max. Übertragungslänge a) Linkklasse: Klasse E (Datenanwendung bis 250 MHz), Kanal: 74 m, Permanent: 63 m; Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit: 72 %

Speisung

UL Voltage Rating Breakdown Voltage
300 V 2000V AC/Min.

Temperatur

Operating
-20 ℃ to + 80℃

Anmerkungen zur Tabelle "Biegeradius"

Schleppkettentest (5 Millionen Zyklen): a) Biegeradius: Max. 12,5D, Geschwindigkeit: Min. 30 Zyklen/Min., Kettenlänge: 1M; Schleppkettentest (10 Millionen Zyklen): a) Biegeradius: Max. 14,5D, Geschwindigkeit: Min. 30 Zyklen/Min., Kettenlänge: 1M

AWM-Compliance

AMW 2095

CEC/C(UL)-Compliance

AWM I/II 80C 300V

Datenkategorie

Kategorie 6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 02-26-2026