Produktnummer: 74034PU

Flexibles Belden Ethernetkabel 26 AWG SPE

Flexibles Belden Ethernetkabel 26 AWG SPE, doppelte Abschirmung, PU-Ummantelung, zur Anwendung als Schleppkettenkabel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

1 Single Pair Ethernet bis 600 MHz gemäß IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 26 AWG 19x0.10 mm TC - Tinned Copper 1

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.1 mm (0.043 in) White, Blue

Innere Ummantelung

Material Color
TPE - Thermoplastic Elastomer White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Äußere Ummantelung

Material
PUR - Polyurethane (Halogen Free)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

5,0 mm (0,20 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
150 Ω/km @ 20°C 100 Ohm

Hochfrequenz

Frequency Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB] Max. Surface Transfer Impedance Min. Coupling Attenuation [dB]
1 3.1 dB/100 m 20 40 40 50
4 MHz 5.6 dB/100 m 23 40 28 75.9
10 MHz 8.7 dB/100 m 25 35 20 100
20 MHz 12.3 dB/100 m 25 30.5 14 154.9
30 MHz 15.1 dB/100 m 18.5 27.8 10.5 200 85
100 MHz 27.8 dB/100 m 15.6 20 5.0 85
600 MHz 70.7 dB/100 m 15.6 8.3 5.0 69.4
1000 MHz 65

Speisung

UL Voltage Rating Breakdown Voltage
300 V 2kV ac/min

Temperatur

Operating
-40 ℃ to + 80℃

Schlepp-/Knickeigenschaften

Motion Number of Cycles Radius Speed Acceleration Traverse Length
Trailing/Bending 5,000,000 75 mm 3 m/s 10 m/s² 5 m

Gewicht Kabelgebinde

32 kg/km (22 lbs/1000 Fuß)

AWM-Compliance

AWM 20549

Datenkategorie

SPE 1000 Mbit/s

ISO/IEC-Compliance

IEC 61156-12, UL 758

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = 0,5 %

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

HF: Laut EN 60684-2: ≤0,1 %

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
74034PU-C500 Blau, hell Rolle 500 m 8719605219572