Produktnummer: 74042E

DataTuff Ind SPE-Kabel 10 Mbit/s 1 km, SF/UTP, AWG18 massiv, PVC

DataTuff Ind SPE-Kabel 10 Mbit/s 1 km, SF/UTP, AWG18 massiv, PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

1 Single Pair Ethernet bis zu 20 MHz

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 18 AWG Solid BC - Bare Copper 1

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 2.49 mm (0.0980 in) White & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Polyester 100%
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 7.7 mm (0.30 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
22.3 Ohm/km (6.80 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. Coupling Attenuation [dB]
0.1 1.0 15 60
1 1.4 20 60
4 2.6 23 60
10 4.1 25 60
20 5.7 25 60

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-30°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min.
43.4 mm (1.71 in)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 vertikales Fach, UL 1685 vertikales Fach

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, PLTC, CM

Datenkategorie

SPE 10 Mbit/s

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2022-04-27

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 02-26-2026