Produktnummer: 74043E

DataTuff Ind SPE-Kabel 10 Mbit/s 400 m, SF/UTP, AWG22 verseilt, PVC

DataTuff Ind SPE-Kabel 10 Mbit/s 400 m, SF/UTP, AWG22 verseilt, PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

1 Single Pair Ethernet bis zu 20 MHz

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper 1

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 1.70 mm (0.0669 in) White & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Polyester 100%
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.2 mm (0.24 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
68.0 Ohm/km (20.7 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. Coupling Attenuation [dB]
0.1 1.4 15 60
1 2.1 20 60
4 3.8 23 60
10 5.9 25 60
20 8.4 25 60

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-30C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min.
37.3 mm (1.47 in)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 Vertikales Tablett, UL 1685 Vertikales TablettFT1

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Datenkategorie

SPE 10 Mbit/s

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2022-04-27

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.111 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.111 Revisionsdatum: 02-26-2026