Produktnummer: AUSPPD3899

AUTOMOTIVE ETHERNET SPE 25GBPS 1P 26AWG SPP PVC

AUTOMOTIVE ETHERNET SPE 25GBPS 1P 26AWG SPP PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Automotive Ethernet

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
26 7x34 TC - Tinned Copper 1

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PP - Polypropylene 1.25 mm (0.0492 in) White & Green Foamed PP

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4 mm (0.16 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
150 Ohm/km (46 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. RL (Return Loss) [dB]
100 0.32 dB 20
500 0.72 dB 20
900 0.99 dB 17
1100 1.09 dB 16.4
1500 1.31 dB 15.05
1700 1.40 dB 14.5
2100 1.59 dB 13.5
2500 1.75 dB 12.8
2900 1.92 dB 11.8
3100 2.01 dB 11.3
3500 2.15 dB 10.9
3900 2.31 dB 10.5
4300 2.46 dB 10.1
4700 2.64 dB 9.7
5100 2.77 dB 9.4
5500 2.91 dB 9.1
5900 3.06 dB 8.8
6300 3.22 dB 8.5
6700 3.43 dB 8.2
7100 3.63 dB 8.0
7500 3.84 dB 8
7900 4.16 dB 8
8300 4.46 dB 8
8700 4.75 dB 8
9000 4.90 dB 8

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 MHz 45 dB
4000 MHz 45 dB

Speisung

Voltage Rating
60 V

Temperatur

Operating
-40°C To +105°C

Gewicht Kabelgebinde

44,9 kg/km (30,2 lbs/1000 Fuß)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

IEEE-Compliance

IEEE 802.3cy

Datenkategorie

SPE 25 Gbit/s

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 02-26-2026