Produktnummer: BA43101

RailTuff™ 2C MVB TCN-Kabel für Eisenbahnen mit LSZH-Material

2CX0,5 mm2 Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, Schaum-Po, Abschirmung und XL-LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MVB (Multi Functional Vehicle Bus) Datenkabel für feste und geschützte Installationen innerhalb und außerhalb von Schienenfahrzeugen. Dieses Kabel wird für die digitale Signalübertragung mit guter Übertragungsrate bei hohen Frequenzen verwendet. Es eignet sich für die Verdrahtung der Komponenten im Zugkommunikationsnetz (TCN) im Wagen und Reisebus. Dieses Kabel erfüllt die Anforderungen der relevanten Teile internationaler Bahnnormen wie DIN 5510-2, EN 50153, EN 50155, EN 50305, EN 45545-2 und TJ/CL-313.

Leiter

Size Stranding No. of Pairs
0.5 mm² 19x0.18 mm 1

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PO - Polyolefin (Foam) 2.4 mm (0.094 in) Black & White Signal Core
PO - Polyolefin 1.45 mm (0.0571 in) Filler

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,0 mm (0,31 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
Max. 40.1 Ohm/km 120 Ohm

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 1.4
2 1.75

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-40°C to +85°C

Biegeradius

Installation Min.
5×D

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25

CENELEC-Compliance

EN 45545-2

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Anmerkungen

Kapazität: Kern zu Kern: 65 PF/M (max.)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 02-26-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Länge
BA43101 010305M 305 m