Produktnummer: BE46830

Marine Typ SPE 40mGb 22AWG STR SF/UTP SHF1, UV-beständig, Outdoor

Marine Typ SPE 40mGb 22AWG STR SF/UTP SHF1, UV-beständig, Outdoor

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

1 Single Pair Ethernet bis zu 600 MHz

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG 7x0.25 mm TC - Tinned Copper 1

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 2.10 mm (0.0827 in) Nature, Nature & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (SHF1) 6.20 mm (0.244 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
59.4 Ohm/km (18.1 Ohm/1000ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Frequency Max. Delay
4 MHz 552 ns/100m

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 3.0 20 40 40
10 8.7 25 35 20
20 12.3 25 30.5 13.9
600 70.6 15.6 8.3 5

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 1

Temperatur

Operating
-20°C to + 80°C

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT 2, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

AWM-Compliance

AWM 21307

Datenkategorie

SPE 1000 Mbit/s

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = 0,5 %, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 70 %

Weitere Standard-Compliance(s)

IEC 61156-12 NP, UL 758, IEC 60092-376

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.95 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.95 Revisionsdatum: 02-26-2026