Produktnummer: BAGU62QA012BK

OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + CST + einzelne PE-Ummantelung mit eingebettetem Stahldraht, 12F, OM1, Nagetierschutz & UV

Glasfaserkabel für den Außenbereich mit zentraler Bündelader (mit Gelee gefüllt) mit Glasfasern als flexiblem nichtmetallischem Verstärkungselement, Panzerung aus gewelltem Stahlband und einfacher Polyethylen-Ummantelung (schwarz) mit zwei eingebetteten Stahldrähten, 12 Fasern, OM1, Nagetierschutz & UV-Beständigkeit

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Außeneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie z. B. Industrie-Backbone- und Campus-Backbone-Verkabelung. Für den Außeneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PBT und Polybutylenterephthalat

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Verstärkungselement der inneren Ummantelung

Glasfasern

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

2

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nom. Durchmesser

9,2 mm (0,36 Zoll)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.5 dB/km 1.5 dB/km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20 x Außendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2000 N, besteht IEC 60794-1

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

600 N, besteht IEC 60794-1

Druckfestigkeit

3000 N/100 mm, erfüllt IEC 60794-1

Gewicht Kabelgebinde

85 kg/km (57 lbs/1000 Fuß)

Betriebstemperaturbereich

- 40°C Zu + 70°C

Umweltverträglichkeit

Im Freien< Mehrfachsep/> Antenne< Mehrfachsep/> Direkte Erdverlegung, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 02-13-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 02-13-2025