Produktnummer: GOFN204
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): FRP + PE mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 4f MM OM2.
Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit faserverstärktem Kunststoff (mit Gel gefülltem Schlauch) und einer äußeren Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des glasfaserverstärkten Kunststoffs (vollständiger Nagetierschutz) einen verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 4 Fasern MM OM2.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Technische Daten Panzer