Produktnummer: GOFN812
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): FRP + PE mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 12f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit faserverstärktem Kunststoff (mit Gel gefülltem Schlauch) und einer äußeren Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des glasfaserverstärkten Kunststoffs (vollständiger Nagetierschutz) einen verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 12 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Technische Daten Panzer
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training