Produktnummer: GOFNE08
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): FRP + PE mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 8f MM OM4.
Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit faserverstärktem Kunststoff (mit Gel gefülltem Schlauch) und einer äußeren Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des glasfaserverstärkten Kunststoffs (vollständiger Nagetierschutz) einen verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 8 Fasern MM OM4.