Produktnummer: GQRME24
Universelles OFC CLT (gelfreies Rohr): GLASGARNE (3150 N) + LSZH (HOHE TEMPERATUR) mit 1 gelfreien Rohr mit Ø 3,3 mm 24f MM OM4. CPR Dca.
Universelles (für den Innen- und Außenbereich) Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (gelfreie Röhre) für hohe Installationstemperaturen mit Glasgarnen (verbesserter Nagetierschutz) als Verstärkungselement und raucharmem, halogenfreiem Außenmantel. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank der Glasfasern verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 gelfreien Schlauch mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 24 Fasern MM OM4. CPR Euroklasse: Dca.