Produktnummer: GUCNV208

Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + CST + LSZH mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 8f MM OM2. DNV.

Universelles, zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Schlauch mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 8 Fasern MM OM2. DNV-Zulassung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM2 8 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierendes Glasgarn- + Band

Gewicht Kabelgebinde

104 kg/km

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Positionen der Untergruppe

1

Fasern pro Untergruppe

8

Panzerungstyp

Stahlriffelmantel

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.0 mm Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Schwarz. Verfügbare Farben: Schwarz, Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Limettengrün

Faserkerndurchmesser

50 µm

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

2.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 760 N (171 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (112 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

Brandverhalten – Bündelbrandtest

IEC 60332-3-22

Feuerbeständigkeit – Schaltkreisintegrität

IEC 60331-25-E120/EN 50200-PH120 ANHANG E

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 01-25-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 01-25-2026