Produktnummer: GUSNV824
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE (1500 N) + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 24f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. DNV.
Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (Schlauch mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement (Standard-Nagetierschutz) sowie einer raucharmen und halogenfreien äußeren Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel verfügt über einen Standard-Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 24 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1. DNV-Zulassung.
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
Product Certifications
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training
Product Certifications