Produktnummer: TF-1C0-002-RR5N

Fabrikqualität, Innen-/Außenbereich, zentrale Bündelader, OM1, 2 Fasern, gelgefüllte Röhre 3,8 mm, Nagetiergeschützt, Einzelmantel, Schwarz, PVC, OFNR, ozon- und UV-chemikalienbeständig

Fabrikqualität, Innen-/Außenbereich, zentrale Bündelader, OM1, 2 Fasern, gelgefüllte Röhre 3,8 mm, Nagetiergeschützt, Einzelmantel, Schwarz, PVC, OFNR, ozon- und UV-chemikalienbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, Innen-/Außenbereich & Feuchte Standorte, Nagetiersicher

Fasertyp

OM1

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

2

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Fasern pro Untergruppe

2

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,150 Zoll (3,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Blau

Verstärkungselement

Wasserabweisende Glasfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,315 Zoll (8,0 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.4 dB/km 0.3 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1320 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

42 lbs/kft (62 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666, UL 1685

NEC/UL-Compliance

OFNR

CEC/C(UL)-Compliance

OFNR

ICEA-Compliance

S-104-696

TIA/EIA-Compliance

598-D

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 08-20-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 08-20-2025