Produktnummer: GIOSFG1

Halbdicht gepuffertes Pigtail für den Innenbereich, LSZH-Ummantelung. Farbige Faser für Pigtail Simplex SM OS2 G.657.A2.

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Farbige Faser für Pigtail Simplex SM OS2 G.657.A2.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Flexible Abschlussleitungen wie Pigtails, Patchkabel und Prüfleitungen. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Anwendungen für kurze Distanzen im Innenbereich.

Fasertyp

OS2

Faserqualität nach ITU-T

G.657A2

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Halbdicht

Durchmesser des Faserpuffers

0.9 mm

Faseranzahl

1

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

0,9 mm (0,035 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km 0.30 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3

Max. Zugfestigkeit während der Installation

3 N (0.67 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

1 N (0.22 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

0,67 kg/km (0,45 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-15 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 09-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 09-25-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GIOSFG1.012100 Weiß Rolle 2,100 m 8719605074959
GIOSFG1.022100 Gelb Rolle 2,100 m 8719605074966