Produktnummer: GIPSAD1

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich, LSZH-Mantel, 2,4 mm Simplex SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Eca.

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich mit raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. 2,4 mm Simplex SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR-Euroklasse Eca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Flexible Abschlussleitungen wie Pigtails, Patchkabel und Prüfleitungen. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Anwendungen für kurze Distanzen im Innenbereich.

Fasertyp

OS2

Faserqualität nach ITU-T

G.652D & G.657A1

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – (raucharm und halogenfrei)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Halbdicht

Durchmesser des Faserpuffers

0.9 mm

Faseranzahl

1

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

2,4 mm (0,094 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km 0.30 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 IEC 60794-2-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-2-10

Minimaler Biegeradius im Betrieb

60 mm

Max. Zugfestigkeit während der Installation

300 N (67 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

100 N (22 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

5,6 kg/km (3,8 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-15 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 60 %

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.166 Revisionsdatum: 09-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.166 Revisionsdatum: 09-25-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GIPSAD1.012100 Rot Rolle 2,100 m 8719605075543
GIPSAD1.004100 Gelb Rolle 4,100 m 8719605075536
GIPSAD1.T42100 Gelb Rolle 2,100 m 8719605235237