Produktnummer: DKAG71MA024BEAA

G.657.A1, MLT, Trockenkern, FRP-Panzerung, doppelte PE & Nylon-Ummantelung OFC

G.657.A1, MLT, Trockenkern – Innenmantel aus HDPE & Nylon, flache FRP-Panzerung, Außenmantel aus HDPE & Nylon, vollständig dielektrisches Glasfaserkabel, termiten- & nagetierresistent

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Außeneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außeneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count
OS2, G.657.A1, G.652.D 24

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Puffer-Spezifikation

Buffer Material
Buffer Tube Material:Thermoplastic Material (PBT), Buffer Tube Filling Material: Synthetic Thixotropic Gel

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierende Garne + Band

Gewicht Kabelgebinde

167 kg/km

Material

PE – Polyethylen

Innenjacke2 Material

Nylon

Äußere Ummantelung

Material
PE - Polyethylene
Nylon

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Panzerungstyp: Flacher, faserverstärkter Kunststoffstab Kabelgesamtdurchmesser: 13,5 mm

Modusfelddurchmesser bei 1310 nm

9.2 µm

Modusfelddurchmesser bei 1550 nm

10.4 µm

Maximale Dämpfung bei 1310 nm

0.36 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1550 nm

0.22 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11 30 x OD
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 15 x OD
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 4000 N (899 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1200 N (270 lbf)

Betriebstemperaturbereich

- 30℃ bis + 70°C

Temperaturbereich für die Installation

- 10℃ bis + 60℃

Lagertemperaturbereich

- 40℃ bis + 70℃

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801

Anmerkungen

Maximale Druckfestigkeit kurzfristig: 4000 N/100 mm, Dauer: 1 min. Maximale Druckfestigkeit langfristig: 2000 N/100 mm, Dauer: 10 min.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 04-15-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 04-15-2025