Produktnummer: FD4L072RG

Innen-/Außen-Schlauchsystem OM4 72 Fasern OFNR Untereinheiten (12F) Gel

FX Indoor/Outdoor, Loose Tube, OM4, 72 Fasern, OFNR, Sub-Units (12F), Gel, schwarzer Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Campus Area Network, Langstrecke, Backbone

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,098 Zoll (2,5 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Verstärkungselement

Glasfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,428 Zoll (10,9 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 400 m --
40 Gigabit Ethernet Performance 150 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 100 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4,700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3,500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

79 lbs/kft (118 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666, UL 1685

NEC/UL-Compliance

OFNR

CEC/C(UL)-Compliance

FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

TIA/EIA-Compliance

568.3, 598-D

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 12-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 12-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
FD4L072RG Schwarz Rolle