Produktnummer: FS1H006NF

Hochbelastbar, Bündelader für den Außenbereich OM1, 6 Fasern

FX Outdoor Heavy Duty Loose Tube OM1 6 Fasern OSP Untereinheiten (6F) Gel Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Außenbereich, Campus Area Network, Backbone

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62.5/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

4

Fasern pro Untergruppe

6

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockender Mantel

Verstärkungselement der inneren Ummantelung

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PE – Polyethylen

Farbe

Schwarz

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

1

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,459 Zoll (11,7 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 33 m --
Min. Restricted Mode Launch  220 MHz-km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz-km 500 MHz-km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

58 lbs/kft (86 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +75 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

ICEA-Compliance

S-87-640

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-87-640

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FS1H006NF Schwarz Rolle 612825371335