Produktnummer: GBWH248

Outdoor OFC MLT: ARAMID + PE + SWA + PE mit 6 Schläuchen von Ø1,9 mm 48f MM OM2.

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Aramidfasern als Verstärkungselement, innerer Ummantelung aus Polyethylen, Panzerung aus Stahldraht (vollständiger Nagetierschutz) und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel hat dank der Stahldrahtpanzerung einen verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 48 Fasern (4t x 12f) MM OM2.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Außenbereiche

Mögliche Anwendungen

Für den Außeneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außeneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM2 48 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange, Green, Brown

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierendes Aramidgarn + Band

Gewicht Kabelgebinde

255 kg/km

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Anzahl der Positionen der Untergruppe

6

Fasern pro Untergruppe

12

Panzerungstyp

Stahldraht

Anzahl der Ummantelungen

doppelte Ummantelung

Material

PE – Polyethylen

Äußere Ummantelung

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PE - Polyethylene Black 13.5 mm Yes

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

2.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 270 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 270 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2850 N (641 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 950 N (214 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Impact Resistance IEC 60794-1-21-E4 10 J, 300 mm Radius, 3 Cycles IEC 60794-3-10
Cable Torsion Resistance IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.65 Revisionsdatum: 09-22-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.65 Revisionsdatum: 09-22-2025