Produktnummer: GRRI284

Universelles OFC MLT: LSZH + GLASGARNE + LSZH mit 8 Röhren mit Ø1,9 mm 84f MM OM2.

Universelles (Innen-/Außen-) Glasfaserkabel mit trockenem Kern und mehreren Bündeladern, mit raucharmem und halogenfreiem Innenmantel, Glasgarnen als Verstärkungselement und raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 8 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 84 Fasern (7t x 12f) MM OM2.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und/oder Rohren.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM2 84 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierendes Glasgarn- + Band

Gewicht Kabelgebinde

174 kg/km

Anzahl aktiver Untergruppen

7

Anzahl der Positionen der Untergruppe

8

Fasern pro Untergruppe

12

Panzerungstyp

Komplett dielektrisch

Anzahl der Ummantelungen

doppelte Ummantelung

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 13.2 mm Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

2.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 264 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 264 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 6000 N (1349 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Impact Resistance IEC 60794-1-21-E4 10 J, 300 mm Radius, 3 Cycles IEC 60794-3-10
Cable Torsion Resistance IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

Brandverhalten – Bündelbrandtest

IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.77 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.77 Revisionsdatum: 09-17-2024