Produktnummer: FISR288A5

Flexibles Indoor-Band OS2 288 Fasern OFCP Aluminium Interlocked Armor Sub-Units 3,0 mm (24F)

FX Indoor, flexibles Band, OS2, 288 Fasern, OFCP-Aluminium-Verriegelungsarmierung, Untereinheiten 3,0 mm (24F), Yellow Jacket

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaser-Flachbandkabel

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, RAN, Horizontal Backbone, Premise Backbone

Fasertyp

OS2, G.657.A1, G.652.D

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

288

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

12

Fasern pro Untergruppe

24

Durchmesser Untereinheit

0,118 Zoll (3,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Gelb

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Verstärkungselement der inneren Ummantelung

Aramidfasern

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Diameter@InnerJacket1 (cnv)

0,720 Zoll (18,3 mm)

Farbe

Gelb

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

1

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

1,07 Zoll (27,2 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Gelb

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

200 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

420 lbs/kft (625 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

0°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

OFCP

CEC/C(UL)-Compliance

FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

568.3, 598-D

Telcordia Compliance

GR-409

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 03-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 03-26-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
FISR288A5 Gelb Rolle